- Art. nr.:
 
- SV 9677300
 
- Utförande
 
- 3-polig kopplingsbar 
 
- Material
 
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar  
- Färg
 
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016  
- För NH-storlek
 
- 3 
 
- För skensystem med centrumavstånd
 
- 185 mm 
 
- Kabelutgång
 
- uppe/nedtill 
 
- Anslutningstyp (elektrisk)
 
- Bultar M12 
 
- Poltal
 
- 3-polig 
 
- Märkspänning
 
- 800 V (AC), 3~ 
 
- Märkström max.
 
- 630 A 
 
- Observera:
 
- Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma 
 
- Test specification
 
- IEC/DIN EN 60 947-3 
 
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) 
 
- För montage av mättransformator
 
- Ja 
 
- Dimension
 
- Bredd: 100 mm
Höjd: 670 mm  
- Anslutning av rundledare
 
- 6 ‐ 240 mm² 
 
- Passar för samlingsskenor
 
- Höjd: 10 mm 
 
- Förpackningsenhet
 
- 1 st. 
 
- Nettovikt
 
- 5,7 kg
 
- Bruttovikt
 
- 5,86 kg
 
- Kopparandel (kg/st)
 
- 2,47 
 
- Tullvarukod
 
- 85365080 
 
- EAN
 
- 4028177705548 
 
- ETIM 9
 
- EC001046 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27371402 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
SV NH-säkringlastfrånskiljarelister, stl. 3, 630 A, 800 V, 3-polig, bultar M12, 185 mm för skensystem med centrumavstånd