NH-säkringslastfrånskiljarlist

Art. nr.: SV 9677310

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9677310
Utförande
1-polig kopplingsbar
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016
För NH-storlek
3
För skensystem med centrumavstånd
185 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Bultar M12
Poltal
3-polig
Märkspänning
800 V (AC), 3~
Märkström max.
630 A
Observera:
Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator
Ja
Dimension
Bredd: 100 mm
Höjd: 670 mm
Anslutning av rundledare
6 ‐ 240 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5 kg
Bruttovikt
5,74 kg
Kopparandel (kg/st)
2,47
Tullvarukod
85365080
EAN
4028177705555
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeskrivning
SV NH-säkringlastfrånskiljarelister, stl. 3, 630 A, 690 V, 3-polig, bultar M12, 185 mm 1-polig, separat brytare, för skensystem med centrumavstånd
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information