- Art. nr.:
- SV 9677340
- Utförande
- 3-polig kopplingsbar
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
- Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016
- För NH-storlek
- 3
- För skensystem med centrumavstånd
- 185 mm
- Kabelutgång
- nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Bultar M12
- Poltal
- 3-polig
- Märkspänning
- 690 V (AC), 3~
- Märkström max.
- 1 250 A
- Observera:
- Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- För montage av mättransformator
- Ja
- Dimension
- Bredd: 200 mm
Höjd: 670 mm
- Anslutning av rundledare
- 6 ‐ 240 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Double disconnector
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14 kg
- Bruttovikt
- 14,4 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 6,838
- Tullvarukod
- 85365080
- EAN
- 4028177705579
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivning
-
SV NH-säkringlastfrånskiljarelister, stl. 3, 1250 A, 690 V, 3-polig, kopplingsbar, bultar M12, 185 mm för skensystem med centrumavstånd