Strömtransformator

Art. nr.: SV 9677810

För induktiv mätning av strömflöde.

Art. nr.:
SV 9677810
Produktbeskrivning
Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material
Polyamid
För byggstorlek
00
Passar till art. nr.
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
9677.060
9677.065
9677.070
9677.075
9677.080
9677.085
Märkeffekt
2,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruvklämmor
Insuslation material (class)
E
Primary current
150 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 4 mm²
Märkfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,2 kg
Bruttovikt
0,21 kg
Tullvarukod
85043129
EAN
4028177705234
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Strömtransformator, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions