Strömtransformator

Artikelnummer: SV 9677.875

För induktiv mätning av strömflöde.

Artikelnummer:
SV 9677.875
Produktbeskrivning
Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material
Polyamid
För byggstorlek
2/3
Passar till art. nr.
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Märkeffekt
2,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Insuslation material (class)
B
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 4 mm²
Märkfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,13 kg
Bruttovikt
0,172 kg
Tullvarukod
85044085
EAN
4028177971561
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Strömtransformator 400 A/5 A för NH-säkringslastfrånskiljarlist stl. 2–3 (SV 9677.XXX)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information