Strömtransformator

Art. nr.: SV 9677880

För induktiv mätning av strömflöde.

Art. nr.:
SV 9677880
Produktbeskrivning
Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material
Polyamid
För byggstorlek
1 - 3
Passar till art. nr.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Märkeffekt
2,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)
Rundledare 2,5 mm² (längd 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
600 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 4 mm²
Märkfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,32 kg
Tullvarukod
85043129
EAN
4028177705272
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Strömtransformator, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 1-3 (SV 9677XXX), 600 A/5 A, 50-60 Hz
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information