- Art. nr.:
- SV 9677885
- Produktbeskrivning
- Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
- Material
- Polyamid
- För byggstorlek
- 3
- Passar till art. nr.
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Märkeffekt
- 2,5 VA
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 600 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Märkfrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,168 kg
- Bruttovikt
- 0,17 kg
- Tullvarukod
- 85044085
- EAN
- 4028177971578
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Strömtransformator 600 A/5 A för NH-säkringslastfrånskiljarlist stl. 3 /anslutnings- och apparatadapter (SV 9677.XXX)