Strömtransformator

Art. nr.: SV 9677951

E-Nummer: E2508020

För induktiv mätning av strömflöde.

Art. nr.:
SV 9677951
Produktbeskrivning
Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
Material
Polyamid
För byggstorlek
2/3
Passar till art. nr.
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Märkeffekt
1,5 VA
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Insuslation material (class)
H
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 4 mm²
Märkfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,136 kg
Bruttovikt
0,146 kg
Tullvarukod
85043129
EAN
4028177984448
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Strömtransformator 400 A/5 A för NH lastfrånskiljarliststl. 2–3 / adapter för RiLine Compact (SV 9677.XXX)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information