- Artikelnummer:
- SV 9677.952
- Produktbeskrivning
- Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
- Material
- Polyamid
- För byggstorlek
- 3
- Passar till art. nr.
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Märkeffekt
- 1,5 VA
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Märkfrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,136 kg
- Bruttovikt
- 0,146 kg
- Tullvarukod
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
-
SV Strömtransformator 500 A/5 A för NH lastfrånskiljarliststl. 3 / adapter för RiLine Compact (SV 9677.XXX)