- Art. nr.:
- SV 9677958
- Produktbeskrivning
- Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
- Material
- Polyamid
- Passar till art. nr.
- 9677930
- Märkeffekt
- 2,5 VA
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 800 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Märkfrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,16 kg
- Bruttovikt
- 0,17 kg
- Tullvarukod
- 85043129
- EAN
- 4028177984424
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Strömtransformator 800 A/5 A för adapter RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)