NH-lastfrånskiljarlist

Art. nr.: SV 9677060

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9677060
Utförande
3-polig kopplingsbar
Funktion
Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt
Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016
För NH-storlek
00
För skensystem med centrumavstånd
185 mm
Kabelutgång
nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M8
Installation type
Klämfäste
Poltal
3-polig
Märkspänning
800 V (AC), 3~
Märkström max.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator
Ja
Dimension
Bredd: 50 mm
Höjd: 676 mm
Anslutning av rundledare
1,5 ‐ 95 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,12 kg
Bruttovikt
5,14 kg
Kopparandel (kg/st)
1,072
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177806689
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-lastfrånskiljarlist, stl. 00, 160 A, 800 V, 3-polig, skruv M8, 185 mm, kabelutgång nedtill, klämfäste
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions