För RiLine Compact samlingsskenesystem.
- Art. nr.:
- SV 9635700
- Funktion
- För avsäkring av anslutna förbrukare
- Det är möjligt att göra mätningar vid smältinsatsernas kontaktdelar via inbyggda testöppningar
- För ledningsgenomföring upptill ska NH-säkringslastfrånskiljaren vridas 180° när den monteras på kortet
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar - Färg
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- För NH-storlek
- 000
- Märkström max.
- 125 A
- Märkspänning
- 440 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Poltal
- 3-polig
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 10 x 10 mm
- Dimension
- Bredd: 49,5 mm
Höjd: 174,5 mm
Djup: 96 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,52 kg
- Bruttovikt
- 0,562 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,145
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivning
- LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)
- Dokumentation
- Manual