Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Art. nr.: AS 4055921

Perforex Milling Terminal 2101 är den mest flexibla modellen i MT-serien. Den kan användas för bearbetning av alla kompakta och stora apparatskåp.

Art. nr.:
AS 4055921
Utförande
Skåpbearbetning
Bearbetning av platta delar
Patenterad påtrycksskiva med inbyggd utsugning av frässpån
Högpresterande spindel inkl. minimal mängd smörjmedel
Automatisk verktygskontroll
DIN-verktyg
Pneumatisk spännanordning
Produktbeskrivning
Perforex Milling Terminal är en CNC-maskin med 4 axlar som används för att modifiera standardapparatskåp och ger möjlighet till automatisk bearbetning av sidoplåtar och skåp för t.ex. borrhål, gänga och öppningar. Perforex Milling Terminal 2101 är den mest flexibla modellen i MT-serien. Den kan användas för att bearbeta alla kompakta och stora apparatskåp.
Fördelar
Snabb avkastning på investeringen (ROI) och betydligt högre konkurrenskraft
Korta genomloppstider med konstant hög bearbetningskvalitet
Datakontinuitet tack vare nätverksbaserad programvara
Enkel manövrering med hjälp av överskådligt HMI och 24"-bildskärm
Automatisk verktygsväxling och inbyggd mätning av verktygslängd
Verktygsskonande bearbetning tack vare smörjsystem med minimal förbrukning och påtrycksskiva
Automatisk spånsugning vid borrning och fräsning
Med den högverkande spindeln garanteras en snabb, exakt och tillförlitlig bearbetning
Intuitivt spännsystem med pneumatisk spännanordning – optimerat för apparatskåpskomponenter
Leveransens omfattning
Perforex MT S har projektbaserad konfigurering
Material som kan bearbetas
Aluminium
Stål
Rostfritt stål
Plast
Koppar
Maskinalternativ
Signalpelare 4055.954
Åtkomst höger 4055.952
Bärarmsystem 4055.951
Kubbearbetning 2000 mm 4055.953
Åtkomst vänster 4055.950
Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
Maskinstyrning
Uppgiftsstyrning med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Manövrering med Rittal HMI
Säkerhet
Säkerhetsstängsel enligt DIN EN ISO 13857
Optisk skyddsanordning framför och bakom maskinen
Säker inbromsning av axlarna även vid spänningsbortfall
Gränssnitt
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import av DXF-data
Observera:
Tekniska ändringar förbehålles
Uppställningsyta
Bredd: 4.600 mm
Höjd: 2.450 mm
Djup: 3.750 mm
Tryckluftsanslutning
6 bar
Vikt på arbetsstycket vid bearbetning av platta delar (max.)
250 kg
Vikt på arbetsstycket vid bearbetning av apparatskåp (max.)
300 kg
Antal verktygsplatser
21
Bearbetningsnoggrannhet
± 0,2 mm
Hastighet X-/Y-axel
60 000 mm/min
Hastighet Z-axel
12 000 mm/min
Spindelvarvtal (max.)
21 000 rpm
Spindeleffekt (max.)
11 kW
Styrspänning (DC)
24 V
Märkström max.
6,2 A
Märkspänning
3L+PE, 400–480 V, 50/60 Hz
Bearbetningshastighet (max.)
1 500 mm/min
Mått för spännbara apparatskåp min.
Bredd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 140 mm
Mått för spännbara apparatskåp max.
Bredd: 1.400 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 1.600 mm
Mått för spännbara platta delar min.
Bredd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 1,25 mm
Mått för spännbara platta delar max.
Bredd: 2.450 mm
Höjd: 1.700 mm
Djup: 5 mm
Max. bearbetningsbar yta för skåp
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2 300 kg
Bruttovikt
2 720 kg
Tullvarukod
84596110
EAN
4028177967526
Förklaringar
Konformitetsförklaring