USA-version – Perforex Milling Terminal är en CNC-maskin med 4 axlar som används för att bearbeta standardapparatskåp och ger möjlighet till automatisk bearbetning av sidoplåtar och skåp för t.ex. borrhål, gängning och håltagning. Perforex Milling Terminal 1101 är ett prisvärt första steg till automatiserad komponentmodifiering. Enkel och snabb bearbetning av nästan alla kompakta och stora apparatskåp.
- Art. nr.:
- AS 4055912
- Utförande
- Bearbetning av platta delar
Skåpbearbetning
Patenterad påtrycksskiva med inbyggd utsugning av frässpån
Högpresterande spindel inkl. minimal mängd smörjmedel
Automatisk verktygskontroll
DIN-verktyg
Pneumatisk spännanordning
USA-version - Produktbeskrivning
- Perforex Milling Terminal är en CNC-maskin med 4 axlar som används för att modifiera standardapparatskåp och ger möjlighet till automatisk bearbetning av sidoplåtar och skåp för t.ex. borrhål, gänga och öppningar. Perforex Milling Terminal 1101 är ett prisvärt första steg till automatiserad komponentmodifiering. Enkel och snabb bearbetning av nästan alla kompakta och stora apparatskåp.
- Fördelar
- Snabb avkastning på investeringen (ROI) och betydligt högre konkurrenskraft
- Korta genomloppstider med konstant hög bearbetningskvalitet
- Datakontinuitet tack vare nätverksbaserad programvara
- Enkel manövrering med hjälp av överskådligt HMI och 24"-bildskärm
- Automatisk verktygsväxling och inbyggd mätning av verktygslängd
- Automatisk spånsugning vid borrning och fräsning
- Med den högverkande spindeln garanteras en snabb, exakt och tillförlitlig bearbetning
- Intuitivt spännsystem med pneumatisk spännanordning – optimerat för apparatskåpskomponenter
- Leveransens omfattning
- Perforex MT S har projektbaserad konfigurering
- Material som kan bearbetas
- Aluminium
- Stål
- Rostfritt stål
- Plast
- Koppar
- Maskinalternativ
- Signalpelare 4055.954
- Åtkomst vänster 4055.950
- Åtkomst höger 4055.952
- null
- Maskinstyrning
- Uppgiftsstyrning med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Manövrering med Rittal HMI
- Säkerhet
- Säkerhetsstängsel enligt DIN EN ISO 13857
- Optisk skyddsanordning framför och bakom maskinen
- Säker inbromsning av axlarna även vid spänningsbortfall
- Gränssnitt
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import av DXF-data
- Observera:
- Tekniska ändringar förbehålles
- Tryckluftsanslutning
- 6 bar
- Vikt på arbetsstycket vid bearbetning av platta delar (max.)
- 200 kg
- Vikt på arbetsstycket vid bearbetning av apparatskåp (max.)
- 200 kg
- Antal verktygsplatser
- 18
- Bearbetningsnoggrannhet
- ± 0,2 mm
- Hastighet X-/Y-axel
- 60 000 mm/min
- Hastighet Z-axel
- 12 000 mm/min
- Spindelvarvtal (max.)
- 21 000 rpm
- Spindeleffekt (max.)
- 11 kW
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Märkström max.
- 6,2 A
- Märkspänning
- 3L, 400 - 480 Y / 230–277 V, 50/60 Hz
- Bearbetningshastighet (max.)
- 1 500 mm/min
- Mått för spännbara apparatskåp min.
- Bredd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 140 mm - Mått för spännbara apparatskåp max.
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.400 mm
Djup: 1.400 mm - Mått för spännbara platta delar min.
- Bredd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 1,25 mm - Mått för spännbara platta delar max.
- Bredd: 2.450 mm
Höjd: 1.500 mm
Djup: 5 mm - Max. bearbetningsbar yta för skåp
- Bredd: 750 mm
Höjd: 1.400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1 600 kg
- Bruttovikt
- 1 600 kg
- Tullvarukod
- 84596110
- EAN
- 4028177971455
- Dokumentation
- Product presentations