Prestandapaket

Art. nr.: AS 4050042

Performance-paket för optimerad bearbetning av detaljer på Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT S.

Art. nr.:
AS 4050042
Produktbeskrivning
För optimerad bearbetning av detaljer på Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
Fördelar
Minskade vibrationer
Snabbare matningshastighet upp till 1,5 m/min
Lägre buller
Förlängd hållbarhet för verktyg
Optimerad hantering vid detaljspänning
Leveransens omfattning
Borstlister
Prestandafräs Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Passar till art. nr.
4050.107
4055.920
4055.921
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
28,6 kg
Bruttovikt
28,6 kg
Tullvarukod
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
Produktbeskrivning
Performance package for Perforex machining centre