- Artikelnummer:
- AS 4050.044
- Produktbeskrivning
- För optimerad bearbetning av detaljer på Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Fördelar
- Minskade vibrationer
- Snabbare matningshastighet upp till 1,5 m/min
- Lägre buller
- Förlängd hållbarhet för verktyg
- Optimerad hantering vid detaljspänning
- Leveransens omfattning
- Borstlister
Prestandafräs Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- Passar till art. nr.
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 25,4 kg
- Bruttovikt
- 26,76 kg
- Tullvarukod
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Produktbeskrivning
- Performance package for Perforex machining centre
Prestandapaket
Artikelnummer: AS 4050.044
Performance-paket för optimerad bearbetning av detaljer på Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT S.