För fräsning av metriska gängor i alla storlekar. Tilläggsverktyg för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Art. nr.:
- AS 4050050
- Produktbeskrivning
- För fräsning av metriska gängor i alla storlekar. Tilläggsverktyg för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Tekniska data
- Skaftdiameter 12 mm
- Skärdiameter 10 mm
- Stigning 1,5 mm
- Flankvinkel 60°
- Skärlängd 20 mm
- Totallängd: 85 mm
- Leveransens omfattning
- Cirkelgående gängfräs
Spännhylsa
Verktygshållare - För gänga
- M12 - M64
- Material som kan bearbetas
- Stål
- Rostfritt stål
- Aluminiumgjutgods
- Plast
- Koppar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,09 kg
- Bruttovikt
- 0,102 kg
- Tullvarukod
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivning
- Circular screw cutting tool