- Art. nr.:
- AS 4050720
- Utförande
- Stålklingan kan vid behov spännas fast axiellt eller radiellt
Dubbelslipad stålklinga
HSS B30
- Produktbeskrivning
- Universellt gradningsverktyg för avgradning av borrhål och kanter.
- Fördelar
- Klingan får automatiskt optimal position
- Klinghållarens längd kan ställas in
- Enkel hantering
- Smidig avgradning
- Ergonomiskt format handtag
- Material
- Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast
Klinghållare: Stål
Klinga: Härdad stålklinga, med PVD TiN (titan-nitrid)-beläggning
- Färg
- Handtag: Svart och rött
- Leveransens omfattning
- Handtag
Klingfäste
Inkl. stålklinga
- Blad-Ø
- 3 mm
- Bladlängd
- 47 mm
- Handtags-Ø
- 25 mm
- Handtagslängd
- 110 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,08 kg
- Bruttovikt
- 0,1 kg
- Tullvarukod
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803