Universellt användbar för avgradning av borrhål och kanter. Ytbehandlade och dubbelsidigt slipade klingor för snitt med konstant hög kvalitet.
- Art. nr.:
- AS 4050722
- Utförande
- Stålklingan kan vid behov spännas fast axiellt eller radiellt
Dubbelslipad stålklinga
B32P PVD TiN - Produktbeskrivning
- Universellt gradningsverktyg för avgradning av borrhål och kanter.
- Fördelar
- Klingan får automatiskt optimal position
- Klinghållarens längd kan ställas in
- Enkel hantering
- Smidig avgradning
- Ergonomiskt format handtag
- Material
- Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast
Klinghållare: Stål
Klinga: Härdad stålklinga, med PVD TiN (titan-nitrid)-beläggning - Färg
- Handtag: Svart och rött
- Leveransens omfattning
- Handtag
Klingfäste
Inkl. stålklinga - Handtags-Ø
- 28 mm
- Handtagslängd
- 110 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,07 kg
- Bruttovikt
- 0,088 kg
- Tullvarukod
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Produktbeskrivning
- Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides