Strömskenespännare

Art. nr.: AS 4050063

För enkel spänning av kopparskenor/samlingsskenor i Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.

Art. nr.:
AS 4050063
Bearbetningsbar längd vid 5 mm tjocklek
150 ‐ 300 mm
Bearbetningsbar höjd (max.)
30 ‐ 120 mm
Bearbetningsbar längd vid 10 mm tjocklek
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Ja
Passar till art. nr.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4055.922
4055.927
Förpackningsenhet
2 st.
Tullvarukod
84669360
EAN
4028177804333
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeskrivning
AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5mm) = 150 - 300mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm