Strömskenespännare

Art. nr.: AS 4050065

För enkel spänning av kopparskenor/samlingsskenor i Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.

Art. nr.:
AS 4050065
Utförande
Långa kopparskenor på upp till 2000 mm kan spännas
Bearbetningsbar längd vid 5 mm tjocklek
100 ‐ 2.200 mm
Bearbetningsbar höjd (max.)
10 ‐ 100 mm
Bearbetningsbar längd vid 10 mm tjocklek
100 ‐ 2.200 mm
Passar till art. nr.
4050.107
4050.108
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4050.230
4055.922
4055.927
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10 kg
Bruttovikt
10 kg
Tullvarukod
84669360
EAN
4028177804357
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeskrivning
AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm