- Art. nr.:
- AS 4050082
- Utförande
- Samtidig fastspänning av tre korta kopparskenor och materialtjocklek 5 mm eller 10 mm
- Produktbeskrivning
- Strömskensfixtur till Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT för enkel bearbetning av kopparskenor. Lämplig för borrning och gängning.
- Bearbetningsbar längd vid 5 mm tjocklek
- 150 ‐ 300 mm
- Bearbetningsbar höjd (max.)
- 30 ‐ 120 mm
- Bearbetningsbar längd vid 10 mm tjocklek
- 150 ‐ 1.000 mm
- Simultan_Clamping of 3 copper bars
- Ja
- Passar till art. nr.
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 84669360
- EAN
- 4028177804517
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivning
- AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm