Sugslang med slät innervägg för utsugning av spån i Perforex BC och Perforex MT.
- Art. nr.:
- AS 4050665
- Utförande
- Sugslang med slät insida
- Produktbeskrivning
- Sugslang för utsugning av spån i Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Leveransens omfattning
- Adapter för industridammsugare
- Längd
- 15 m
- Anmärkning om art. nr.
- kan monteras i efterhand
- Passar till art. nr.
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Dimension
- Längd: 15 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,5 kg
- Bruttovikt
- 6,66 kg
- Tullvarukod
- 85087000
- EAN
- 4028177964334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivning
- AS utsugsslang, slät med adapter, inklusive montagematerial för originalsug