För koppar- och aluminiumledare.
- Art. nr.:
- AS 4054600
- Utförande
- rak
- Produktbeskrivning
- För koppar- och aluminiumledare.
- Fördelar
- Garanterar stabil kapning under lång tid och även ett rent snitt
- Ergonomiskt formade handtag för bekvämt och halkfritt arbete
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Standarder
- Skyddsisolerad 1000 V
- VDE
- Dimension
- Längd: 160 mm
- För kabel-Ø
- 0,2 ‐ 11 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,243 kg
- Bruttovikt
- 0,253 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Produktbeskrivning
- Diagonal cutter 0.2-11mm
- Godkännanden
- VDE