Verktygssats för stansning av gänghål.
- Art. nr.:
- AS 4050058
- Utförande
- Maskingängtapp-sats M10
- Produktbeskrivning
- Verktygssats för stansning av gänghål. Tilläggsverktyg för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Leveransens omfattning
- 2 st verktygsfäste SK30 ER25
1 st spännhylsa för gängtapp M10
1 st spännhylsa för borr, för 9–8 mm
1 st spiralborr 8,5 mm
1st Maskingängtapp M10 - Passar till art. nr.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Material som kan bearbetas
- Stål
- Rostfritt stål
- Aluminium
- Plast
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,46 kg
- Tullvarukod
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Produktbeskrivning
- AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.