Skrubbfräs för maximal bearbetningshastighet och livslängd.
- Art. nr.:
- AS 4050620
- Utförande
- Fyrskär
Hårdmetallfräs
ALCrN-beläggning - Produktbeskrivning
- Skrubbfräs för maximal bearbetningshastighet och livslängd.
- Diameter
- 6 mm
- Passar till art. nr.
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Material som kan bearbetas
- Stål
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,137 kg
- Tullvarukod
- 82077031
- EAN
- 4028177958555
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivning
- Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5