Maskinspiralborr för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT S.
- Art. nr.:
- AS 4050801
- Utförande
- HSS
TiN-beläggning - Produktbeskrivning
- Maskinspiralborr för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Diameter
- 2,6 mm
- Material som kan bearbetas
- Stål
- Rostfritt stål
- Aluminium
- Plast
- Koppar
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,03 kg
- Bruttovikt
- 0,036 kg
- Tullvarukod
- 82051000
- EAN
- 4028177703964
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Produktbeskrivning
- Drill A002- 2,6mm