Maskinspiralborr för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT S.
- Art. nr.:
- AS 4050807
- Utförande
- HSS
TiN-beläggning - Produktbeskrivning
- Maskinspiralborr för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Diameter
- 8,5 mm
- Passar till art. nr.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Material som kan bearbetas
- Stål
- Rostfritt stål
- Aluminium
- Plast
- Koppar
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,41 kg
- Bruttovikt
- 0,42 kg
- Tullvarukod
- 82051000
- EAN
- 4028177704022
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Produktbeskrivning
- Twist drill A002, 8. 5mm, packs of 10