- Art. nr.:
- AS 4050815
- Utförande
- HSSE-V3
Förångad
För genomgångsgänga
Form B med skalningssnitt
Slitstarkt stål med vanadium
- Produktbeskrivning
- Maskingängtapp för Perforex bearbetningsmaskin BC, Perforex Milling Terminal MT och lasercentral LC.
- Dimension
- Gänga: M8
- Material som kan bearbetas
- Stål
- Rostfritt stål
- Aluminium
- Plast
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,099 kg
- Bruttovikt
- 0,104 kg
- Tullvarukod
- 82051000
- EAN
- 4028177704107
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Produktbeskrivning
-
Machine thread tap M8, packs of 3