Aluminium-/plastfräs för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Art. nr.:
- AS 4050819
- Utförande
- AIRline SH
Tvåskär högerskärande - Produktbeskrivning
- Aluminium-/plastfräs för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Fördelar
- Hög slitstyrka
- Hög stabilitet för skärkanter
- Material
- LW630
- Diameter
- 6 mm
- Standarder
- DIN 6527 A/B
- Material som kan bearbetas
- Aluminium
- Plast
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,105 kg
- Bruttovikt
- 0,11 kg
- Tullvarukod
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivning
- Milling bit, alu. & synthetics, 6mm