Reservfräs för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Art. nr.:
- AS 4050891
- Utförande
- Fyrskär
HSS Co8
TiAIN-beläggning - Produktbeskrivning
- Reservfräs för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Fördelar
- Snabbare matningshastighet upp till 1,5 m/min
- Diameter
- 6 mm
- Standarder
- DIN 844
- Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,07 kg
- Bruttovikt
- 0,075 kg
- Tullvarukod
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivning
- Performance milling tool