Reservklinga för avgradningskniv. Roterande 360°-klingor för gradning.
- Art. nr.:
- AS 4050723
- Utförande
- Dubbelslipad stålklinga
B32P PVD TiN - Produktbeskrivning
- Reservklinga för avgradningskniv. Roterande 360°-klingor för gradning.
- Material
- Härdad stålklinga, med PVD TiN (titan-nitrid)-ytbeläggning
- Blad-Ø
- 3 mm
- Bladlängd
- 23 mm
- Passar till art. nr.
- 4050.722
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,02 kg
- Bruttovikt
- 0,03 kg
- Tullvarukod
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Produktbeskrivning
- TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides