Prestandapaket Reservborstsats Perforex BC och MT

Art. nr.: AS 4050892

Reservborstar för Performance-paketen till Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT S.

Art. nr.:
AS 4050892
Produktbeskrivning
Reservborstar för Performance-paketen till Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
Fördelar
Minskade vibrationer
Snabbare matningshastighet upp till 1,5 m/min
Lägre buller
Förlängd hållbarhet för verktyg
Optimerad hantering vid detaljspänning
Leveransens omfattning
Borstar
Passar till art. nr.
4050.107
4050.108
4050.230
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
4,2 kg
Bruttovikt
4,238 kg
Tullvarukod
84669360
EAN
4028177803640
ECLASS 8.0
36609290