- Art. nr.:
- AS 4050818
- Utförande
- Treskär
HSS Co8
TiAIN-beläggning - Produktbeskrivning
- Fräs i stål/rostfritt stål för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Diameter
- 6 mm
- Standarder
- DIN 844
- Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,12 kg
- Bruttovikt
- 0,131 kg
- Tullvarukod
- 82077031
- EAN
- 4028177704138
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivning
- Standard milling bit, 6mm