Fräsning

Maskinalternativ för Milling Terminal MT S

Specialanpassat tillbehörssortiment till Perforex Milling Terminal MT S.

Maskinalternativ för Milling Terminal MT S

Bärarmsystem Perforex MT S

Bärarmsystem för flexibel och ergonomisk ställning för användaren vid Perforex Milling Terminal MT S.

Maskinalternativ för Milling Terminal MT S

Signalpelare Perforex MT S

Tack vare signalpelaren kan man alltid se status för Perforex Milling Terminal MT S.

Maskinalternativ för Milling Terminal MT S

Kubbearbetning 2000 mm för Perforex MT 2101 S

Med denna maskinutrustning med förlängd arbetsyta går det att bearbeta skåp med upp till max. 2000 mm djup. Därmed går det att bearbeta ej isärtagbara lådor i Perforex Milling Terminal MT S.

Maskinalternativ för Milling Terminal MT S

Åtkomst på sidan för Perforex MT S

Vid åtkomst från sidan för Perforex Milling Terminal MT S kan ett extra tillträdesområde integreras på antingen höger eller vänster sida av maskinen.

Maskinalternativ för Milling Terminal MT S

Utökning av spännhöjd för Perforex MT 2201 S

Utrustningssats för utökad spännhöjd för Perforex Milling Terminal MT S.

Maskinalternativ för Milling Terminal MT S

Extra nollpunkter

Extra nollpunkter på Perforex bearbetningsmaskiner BC och Perforex Milling Terminal MT S.

Maskinalternativ för Milling Terminal MT S

Vakuumspännsystem

Vakuumspännsystemet är en extra spännanordning för bearbetning av arbetsstycken i Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.