Med denna maskinutrustning med förlängd arbetsyta går det att bearbeta skåp med upp till max. 2000 mm djup. Därmed går det att bearbeta ej isärtagbara lådor i Perforex Milling Terminal MT S.
- Art. nr.:
- AS 4055953
- Utförande
- Motordriven djupjustering inkl. membranspännsystem
Pneumatisk spännanordning - Produktbeskrivning
- Med denna maskinutrustning med förlängd arbetsyta går det att bearbeta skåp med upp till max. 2000 mm djup. Därmed kan bearbetningen av ej isärtagbara lådor i Perforex Milling Terminal MT säkerställas.
- Fördelar
- Variabel i djupled
- Flexibelt och utökat användningsområde
- Enkel manövrering
- Minimalt behov av riggningsarbete
- Ökning av produktiviteten
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 95 kg
- Bruttovikt
- 100 kg
- Tullvarukod
- 84571090
- EAN
- 4028177967496