Tack vare signalpelaren kan man alltid se status för Perforex Milling Terminal MT S.
- Art. nr.:
- AS 4055954
- Produktbeskrivning
- Tack vare signalpelaren kan man alltid se status för Perforex Milling Terminal MT. Därmed kan maskinens tillstånd övervakas från alla håll. Vid positioneringen kan man välja mellan höger och vänster sida av maskinen.
- Fördelar
- Ökning av produktiviteten
- Minimerar stilleståndstider
- Tekniska data
- Status-LED för indikering av driftstillstånd
- Observera:
- Ej möjligt att komplettera i efterhand
- Passar till art. nr.
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,8 kg
- Tullvarukod
- 84571090
- EAN
- 4028177967502