- Art. nr.:
- AS 4050.321
- Produktbeskrivning
- Skyddsglas för laserlinsen för Perforex lasercentral LC.
- Fördelar
- Skydd mot nedsmutsning av optik
- Utbytbart täckglas
- Material
- Glas
- Diameter
- 22,4 mm
- Materialtjocklek
- 4,1 mm
- Observera:
- Regelbunden rengöring garanterar optimala snitt
- Passar till art. nr.
- 4050330
- 4050335
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,051 kg
- Bruttovikt
- 0,061 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890