Aggregat för Perforex LC 3030

Art. nr.: AS 4050331

Enheterna kan placeras på antingen vänster eller höger sida beroende på vad som passar bäst.

Art. nr.:
AS 4050331
Utförande
vänster
Produktbeskrivning
Enheterna kan placeras på antingen vänster eller höger sida beroende på vad som passar bäst.
Fördelar
Valbar placering av aggregaten – beroende på platsförhållanden och uppställningsposition i produktionshallen
Uppställningsyta
Bredd: 1.537 mm
Höjd: 3.379 mm
Djup: 3.513 mm
Observera:
Ej möjligt att komplettera i efterhand
Passar till art. nr.
4050330
4050335
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,001 kg
Bruttovikt
0,001 kg
Tullvarukod
73069000
EAN
4028177952447
Produktbeskrivning
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm