Säkerhetstak i maskinkapsling för Perforex lasercentral LC. Absolut nödvändigt vid uppställningsplats för maskinen med insyn uppifrån eller om speglande föremål som lampor, kabelraster och liknande finns över lasern.
- Art. nr.:
- AS 4050317
- Produktbeskrivning
- Säkerhetstak i maskinkapsling för Perforex lasercentral LC. Absolut nödvändigt vid uppställningsplats för maskinen med insyn uppifrån eller om speglande föremål som lampor, kabelraster och liknande finns över lasern.
- Observera:
- Ett platsbesök av en Rittal-specialist för att välja och definiera laserdesignen är nödvändig
- Maskinmått
- Bredd: 3.900 mm
Höjd: 1.100 mm
Djup: 5.400 mm - Passar till art. nr.
- 4050.330
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 800 kg
- Bruttovikt
- 800 kg
- Tullvarukod
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Produktbeskrivning
- AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise