El-/hydraulpump

Art. nr.: AS 4055730

El-/hydraulpumpen används för drivning av produkterna i serien CW 120-S.

Art. nr.:
AS 4055730
Produktbeskrivning
El-/hydraulpumpen används för drivning av produkterna i serien CW 120-S.
Märkeffekt
1,1 kW
Filling volume
3,5 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Märkspänning
230 V, 50 Hz
Märkström
6,5 A
Maskinmått
Bredd: 405 mm
Höjd: 405 mm
Djup: 310 mm
Uppställningsyta
Bredd: 505 mm
Höjd: 505 mm
Djup: 497 mm
Tillåtet driftstryck (p max.)
630 bar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
32 kg
Bruttovikt
34,5 kg
Tullvarukod
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual