Tillskärningsenheten i produktserien CW 120-S är anpassad för kapning av strömskenor. Integrerad precisionslaser underlättar kapning och böjning. Enheten kan enkelt monteras på en arbetsbänk.
- Art. nr.:
- AS 4055710
- Utförande
- Laserpekare (hjälplaser) med stråleffekt för laserklass 1
- Produktbeskrivning
- Tillskärningsenheten i produktserien CW 120-S är anpassad för kapning av strömskenor. Enheten kan enkelt monteras på en arbetsbänk.
- Fördelar
- Avsevärd tidsbesparing jämfört med manuell tillskärning
- Skärning (max.)
- 120 x 12 mm
- Maskinmått
- Bredd: 335 mm
Höjd: 370 mm
Djup: 275 mm - Uppställningsyta
- Bredd: 283 mm
Höjd: 318 mm
Djup: 372 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 21,3 kg
- Bruttovikt
- 23,3 kg
- Tullvarukod
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivning
- CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring