Böj- och hålstansenheten i produktserien CW 120-S är anpassad för böjning och stansning av strömskenor. Det går att stansa både runda och avlånga hål. Integrerad precisionslaser underlättar kapning och böjning. Böj- och hålstansenheten kan enkelt placeras på en arbetsbänk.
- Art. nr.:
- AS 4055700
- Utförande
- Elektrisk vinkelmätare
Längdanslag
Böjningsstift R10
Böjningsstans - Produktbeskrivning
- Böj- och hålstansenheten i produktserien CW 120-S är anpassad för böjning och stansning av strömskenor. Det går att stansa både runda och avlånga hål. Böj- och hålstansenheten kan enkelt placeras på en arbetsbänk.
- Fördelar
- Hög exakthet för böjning och stansning
- Enkelt verktygsbyte
- Materialtjocklek
- 12 mm
- Stansning/materialbredd (max.)
- 120 mm
- Böjning/sidolängd (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Böjningsvinkel (max.)
- 90 °
- Observera:
- Skänkellängd vid Z-böjning beror på materialtjockleken
- Böjning (max.)
- 120 x 12 mm
- Stansning (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Maskinmått
- Bredd: 700 mm
Höjd: 410 mm
Djup: 461 mm - Uppställningsyta
- Bredd: 756 mm
Höjd: 426 mm
Djup: 461 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 64,5 kg
- Bruttovikt
- 67,5 kg
- Tullvarukod
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivning
- CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring