Stansarna ska användas i kombination med motsvarande dyna. Med dessa går det att stansa runda hål i strömskenor.
- Art. nr.:
- AS 4055770
- Produktbeskrivning
- Stansarna ska användas i kombination med motsvarande dyna. Med dessa går det att stansa runda hål i strömskenor.
- Diameter
- 6,6 mm
- Material thickness (max.)
- 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,288 kg
- Bruttovikt
- 0,328 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177920774
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeskrivning
- Female die for punching busbars