Stansarna ska användas i kombination med motsvarande dyna. Med dessa går det att stansa runda hål i strömskenor.
- Art. nr.:
- AS 4055772
- Produktbeskrivning
- Stansarna ska användas i kombination med motsvarande dyna. Med dessa går det att stansa runda hål i strömskenor.
- Diameter
- 9,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,302 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177920750
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeskrivning
- Female die for punching busbars