Dyna

Art. nr.: AS 4055741

Dynorna gör tillsammans med matriserna att runda hål med en diameter på 6,6 mm till 21,5 mm kan stansas i strömskenor.

Art. nr.:
AS 4055741
Produktbeskrivning
Dyna för stansning av runda hål i strömskenor.
Diameter
9 mm
Material thickness (max.)
6 mm
Dimension
Gänga: M8
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,545 kg
Bruttovikt
0,551 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177920873
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Produktbeskrivning
Male die for punching busbars