Dynorna gör tillsammans med matriserna att runda hål med en diameter på 6,6 mm till 21,5 mm kan stansas i strömskenor.
- Art. nr.:
- AS 4055745
- Produktbeskrivning
- Dyna för stansning av runda hål i strömskenor.
- Diameter
- 13,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Dimension
- Gänga: M12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,523 kg
- Bruttovikt
- 0,563 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177920835
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeskrivning
- Male die for punching busbars