Hydraulslangen i kombination med hydraulcylindern gör att runda, kvadratiska och rektangulära hål kan stansas i stålplåt och rostfritt stål. Den ska användas tillsammans med hydraulpumpen eller CW 120-M.
- Art. nr.:
- AS 4055807
- Utförande
- Dubbla väggar
- Produktbeskrivning
- Hydraulslangen i kombination med hydraulcylindern gör att runda, kvadratiska och rektangulära hål kan stansas i stålplåt och rostfritt stål. Den ska användas tillsammans med hydraulpumpen eller CW 120-M.
- Längd
- 3 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,5 kg
- Bruttovikt
- 1,606 kg
- Tullvarukod
- 40094200
- EAN
- 4028177922884
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Produktbeskrivning
- Hydraulic hose for hydraulic cylinder