- Art. nr.:
- AS 4050437
- Produktbeskrivning
- Manuell profilavbitare för gradfri kapning av C-profilskenor 30/15 samt DIN-skenor TS 35/7,5 och TS 35/15. Den önskade längden på skenan kan ställas in med linjalen (mm/tum) och det justerbara anslaget exakt och med en noggrannhet som kan upprepas. För montage på arbetsbänken.
- Fördelar
- Kostnadseffektiv, manuell kapning av profil- och DIN-skenor
- Underlättar kapning av profil- och DIN-skenor jämfört med sågning för hand
- Gradfri kapning med excenterspak utan stor kraft
- Kräver lite underhåll och har hög livslängd
- Uppställningsyta
- Bredd: 1.343 mm
Höjd: 1.162 mm
Djup: 312 mm - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Aluminium
- Koppar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 15 kg
- Bruttovikt
- 16,15 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivning
- For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
Avbitare för DIN-skenor MC3
Art. nr.: AS 4050437
Manuell profilavbitare för gradfri kapning av C-profilskenor 30/15 samt DIN-skenor TS 35/7,5 och TS 35/15. Den önskade längden på skenan kan ställas in med linjalen (mm/tum) och det justerbara anslaget exakt och med en noggrannhet som kan upprepas. För montage på arbetsbänken.