Cutting Terminal CT

Art. nr.: AS 4050555

I kapningscentralen Cutting Terminal CT kan kabelkanaler, kabelkanallock och bärskenor kapas till exakta mått. Den är särskilt lämplig för framställning av speciallösningar och små serier.

Art. nr.:
AS 4050555
Utförande
Modernt handhavande med 21,5" pekskärm med full HD, Terra PC-Mini med i5-processor
För profilskenor inklusive stansfunktion av längs- och tvärgående hål
Fem storlekar av DIN-skenor i samma verktyg
Cutting Terminal CT H
Produktbeskrivning
Med Cutting Terminal CT H kan kabelkanaler, kabelkanallock och bärskenor kapas till exakta mått. Utförandet av Cutting Terminal CT H möjliggör kapning av bärskenor med hydrauliskt stöd. Som tillval kan kapningscentralen förses med ett avlastningssystem på höger sida och även utrustas med en etikettskrivare. Om fler typer av bärskenor ska bearbetas utöver standard, kan produkten som tillval beställas med växlingssystem (4050.559).
Fördelar
Snabbt, exakt och tillförlitligt arbete
Enkel hantering
Användarvänlig och säker manövrering
Rena snittytor tack vare högeffektiva verktyg utan spånbildning
Avsevärd tidsbesparing jämfört med manuell tillskärning
Extra låga kapningskostnader tack vare optimering av kapningsprocess
Automatisk frikörning av anslaget vid skärning
Leveransens omfattning
Cutting Terminal CT H
Manöverenhet
Användningsområden
hydraulisk kapning
Material som kan bearbetas
Stål
Aluminium
Koppar
Plast
Maskinalternativ
Etikettskrivare 4050.557
Förvaringssystem 4050.558
Gränssnitt
Dataimport från Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
Dataimport från CSV-listor
Observera:
För kabelkanaler och kabelkanallock sker kapningen manuellt
Uppställningsyta
Bredd: 4.000 mm
Höjd: 1.850 mm
Djup: 673 mm
Max. bearbetningsbar höjd kabelkanal
100 mm
Max. bearbetningsbar bredd kabelkanal
125 mm
Styrspänning (DC)
24 V
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz
Typ av profilskena
Toppskenor NS 15 (enligt EN 60 715)
Toppskenor NS 35/15 (enligt EN 60 715)
Toppskenor NS 35/7,5 (enligt EN 60 715)
Strömskenor NLS-CU 3/10
C-profilskenor 34 x 15 (enligt EN 60715)
För väggtjocklek (max.)
2,5 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
270 kg
Bruttovikt
270 kg
Tullvarukod
84623290
EAN
4028177027169